Normalizovaný valec DSNU-25-150-P-A

1908311

GTIN 4052568108915

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
294.5 N
Zdvih
150 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné