Normalizovaný valec DSNU-25-10-PPS-A
1908320
GTIN 4052568108922
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
294.5 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh