Normalizovaný valec DSNU-25-15-PPS-A

1908321

GTIN 4052568108939

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
294.5 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh