Normalizovaný valec DSNU-25-35-PPS-A

1908324

GTIN 4052568108960

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
294.5 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh