Normalizovaný valec DSNU-12-25-P-A

19190

GTIN 4052568003074

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
67.9 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné