Normalizovaný valec DSNU-12-50-P-A
19192
GTIN 4052568066963
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
67.9 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné