Normalizovaný valec DSNU-16-160-P-A

19205

GTIN 4052568067021

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
120.6 N
Zdvih
160 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné