Normalizovaný valec DSNU-20-160-PPV-A
19241
GTIN 4052568003388
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188.5 N
Zdvih
160 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách