Normalizovaný valec DSNU-20-250-PPV-A

19243

GTIN 4052568003401

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188.5 N
Zdvih
250 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách