Kruhové valce CRHD-100- -PPV-A-MQ
195512
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
10 mm - 500 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách