Kruhové valce DSNU-32-25-P-A
195980
GTIN 4052568158316
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
482.5 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné