Kruhové valce DSNU-32-320-P-A
195989
GTIN 4052568158408
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
482.5 N
Zdvih
320 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné