Kruhové valce DSNU-40-125-P-A

195995

GTIN 4052568158460

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
752.9 N
Zdvih
125 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné