Kruhové valce DSNU-50-320-P-A

196009

GTIN 4052568158606

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178.1 N
Zdvih
320 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné