Kruhové valce DSNU-63-250-P-A
196018
GTIN 4052568158699
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870.3 N
Zdvih
250 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné