Kruhové valce DSNU-40-250-PPV-A

196038

GTIN 4052568158866

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
752.9 N
Zdvih
250 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách