Kruhové valce DSNU-63-25-PPV-A

196050

GTIN 4052568158989

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870.3 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách