Kruhové valce ESNU-63-50-P-A
196387
GTIN 4052568159412
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1765 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné