Kruhové valce DSNU-S-8-30-P-A-MQ

5205902

GTIN 4052568420284

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
8 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
30.2 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné