Kruhové valce DSNU-S-12-15-P-A-MQ

5211897

GTIN 4052568420352

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
67.9 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné