Kruhové valce DSNU-S-16-15-P-A-MQ

5216088

GTIN 4052568420581

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
120.6 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné