Kruhové valce DSNU-S-16-25-PPS-A-MQ

5217238

GTIN 4052568420703

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
120.6 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh