Kruhové valce DSNU-S-16-100-PPS-A-MQ

5217244

GTIN 4052568420765

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
120.6 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh