Kruhové valce DSNU-S-25-100-P-A-MX
5228236
GTIN 4052568421571
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
294.5 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné