Kruhový valec DSNU-40-30-P-A
5262532
GTIN 4052568422240
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
752.9 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné