Lineárny otočný upínač CLR-50-50-G-P-A

535464

GTIN 4052568168926

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
50 mm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Upínací zdvih
50 mm