Lineárny otočný upínač CLR-63-20-G-P-A
535467
GTIN 4052568168957
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Upínací zdvih
20 mm