Lineárny otočný upínač CLR-63-50-L-P-A
535469
GTIN 4052568168971
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Upínací zdvih
50 mm
Uhol kyvu
90 stupňov +/- 2 stupne