Lineárny otočný upínač CLR-63-50-G-P-A

535470

GTIN 4052568168988

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Upínací zdvih
50 mm