Lineárny otočný upínač CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
535484
GTIN 4052568169008
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Upínací zdvih
10 mm
Uhol kyvu
90 stupňov +/- 3 stupne