Lineárny otočný upínač CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8
535490
GTIN 4052568005467
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
32 mm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
362 N
Upínací zdvih
20 mm
Uhol kyvu
90 stupňov +/- 2 stupne