Lineárny otočný upínač CLR-40-10-G-P-A-K11-R8
535495
GTIN 4052568169084
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
633 N
Upínací zdvih
10 mm