Upínací valec DWA-50-150-Y-A
549552
GTIN 4052568190705
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
50 mm
Zdvih
150 mm
Pneumatický prípoj
Rc1/4
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
990 N