Upínací valec DWB-63-75-Y

549574

GTIN 4052568190927

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Zdvih
75 mm
Pneumatický prípoj
Rc1/4
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
1682 N