Upínací valec DW-80-100-Y-AB
557916
GTIN 4052568204167
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
80 mm
Zdvih
100 mm
Pneumatický prípoj
Rc3/8
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
2721 N