Upínací valec DWC-63-50-Y-AB

558112

GTIN 4052568204891

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Zdvih
50 mm
Pneumatický prípoj
Rc1/4
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
1682 N