Upínací valec DWC-50- -Y

558137

Načítava sa...
Priemer piestu
50 mm
Zdvih
10 mm - 200 mm
Pneumatický prípoj
Rc1/4
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
990 N