Normalizovaný valec DSNU-16-160-PPS-A
559269
GTIN 4052568097202
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
120.6 N
Zdvih
160 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh