Normalizovaný valec DSNU-25-300-PPS-A

559291

GTIN 4052568205676

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
294.5 N
Zdvih
300 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh