Kruhové valce DSNU-32-100-PPS-A

559299

GTIN 4052568205751

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
482.5 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh