Kruhové valce DSNU-50-25-PPS-A

559315

GTIN 4052568205911

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178.1 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh