Kruhové valce DSNU-50-160-PPS-A

559321

GTIN 4052568205973

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178.1 N
Zdvih
160 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh