Upínací valec DWB-50-125-Y-A-G
565739
GTIN 4052568212827
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
50 mm
Zdvih
125 mm
Pneumatický prípoj
G1/4
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
990 N