Upínací valec DWB-63-150-Y-AB-G
565776
GTIN 4052568213190
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Zdvih
150 mm
Pneumatický prípoj
G1/4
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
1682 N