Upínací valec DW-80-75-Y-A-G

565799

GTIN 4052568213305

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
80 mm
Zdvih
75 mm
Pneumatický prípoj
G3/8
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
2721 N