Upínací valec DWC-63-75-Y-AB-G

572367

GTIN 4052568218560

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Zdvih
75 mm
Pneumatický prípoj
G1/4
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod
1682 N