Zarážkový valec DFST-80-40-D-Y4-A-G2
8089687
GTIN 4052568456429
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
80 mm
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč
6000 N
Zdvih
40 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače