Zarážkový valec DFST-50-30-Y4-A-G2
8090405
GTIN 4052568456481
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
50 mm
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč
3000 N
Zdvih
30 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače