Pneumatický sval DMSP-5-50N-RM-CM
8114532
GTIN 4052568459437
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Veľkosť
5
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
140 N
Menovitá dĺžka
50 mm
Max. kontrakcia
20 % menovitej dĺžky