Normalizovaný valec CRDSNU-16-50-P-A

8152553

GTIN 4052568575779

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné